시스템 참조
음료 상자용 그리퍼
시스템 솔루션 | 소비재 | 음식 및 음료
도전과제
음료 산업에 종사하는 고객의 경우 팔레트를 하역 및 적재하려면 그리퍼 하나로 음료 상자와 병을 그리핑해야 했습니다.
해결책
병 및/또는 상자를 그리핑할 수 있는 그리퍼가 개발되었습니다. 양 그리퍼 사이의 실제 치수 또는 그리퍼 간격은 조절할 수 있습니다. Z 보정 모듈에 의해 충돌이 방지됩니다.
하이라이트 및 기술 데이터
IP40
공압식
외부 그립
압력 유지를 위한 파지력 안전 장치
기술 데이터
| 동력 종류 | PNEU |
| 최대 파지력 | 500 [N] |
| 그리핑 컨셉 | KRAFT |
| 그리핑 스프링 | DRUCKSICHER |
| 최대 스트로크 | 30 [mm] |
| IP 등급 | IP40 |
| 시스템 중량 | 40 [kg] |
| 최대 공작물 중량 | 21 [kg] |
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |